IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (99)

Texas Instruments UCC28740 | Demoboard PMP41015

40-W AC-DC isolated power supply reference design for industrial PLC application

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 124 V / 1.8 A
IC-Revision001

Beschreibung

This reference design provides 40W isolated 24-V and 5-V output with fly-back topology. The power supply can be powered from 90-264VAC Input. This design uses valley switching fly-back controller UCC28740 controller. The design achieves peak efficiency 86% and can support 3000uF capacitive load with startup time less than 500mS, it is a single side component placement PCB design which benefit manufacture cost.

Eigenschaften

Universal AC Input range 90Vac to 264Vac86% peak EfficiencyStartup time < 500mS at 3000uF output capacitor full load conditionProvide AC zero crossing signalSingle side component placement PCB designPass EMI

Typische Anwendungen

  • Analog-controlled industrial AC/DC

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
LR
(µH)
fres
(MHz)
IR,40K
(A)
VersionIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
885012206076SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 25 1.6 0.8 0.8
744823220SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel M -40 °C up to +125 °C THT 1.5 20 270 250 1500 MnZn 23 13.8 25.5 THT
7447709821SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD Speicherdrossel 1210 -40 °C up to +125 °C 1.05 1.1 1.35 1.2 0.95 Standard 0.95 0.82 1000 12 12 10 SMT
7443331000SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 1090 -40 °C up to +125 °C 6.7 9.4 11.7 5.5 35 SMT 9 0.01 23.1 Ferrite 10.9 10 9.3 SMT
750343092SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor Toroid -40 °C up to +125 °C Tray 5.5 1500 8.89 14 18.5 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206076SPEC
744823220SPEC
7447709821SPEC
7443331000SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750343092SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
LR
(µH)
fres
(MHz)
IR,40K
(A)
VersionIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster