IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28740 | Demoboard PMP4403

USB-C DFP 5V3A SSR Control Adapter Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 15 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The PMP4403 is an AC in 5V 3A reference design for USB Type-C™ DFP applications. It also is compliant with BC 1.2 devices. The solution is a synchronous rectified QR flyback which uses the UCC28740 and UCC24636. Good regulation and dynamic performance is achieved by using a secondary side regulation controller UCC28740. Also Volt-Second balancing SR controller UCC24636 is adopted in the design to improve the efficiency. The solution easily exceeds DoE Level VI and EU CoC V5 Tier-2 standards.

Eigenschaften

REMARK:BOM IS ADDED WITH SCHEMATIC AND PFC

1) S.R QR flyback with secondary side regulation2) <30mW standby power3) 15W USB Type C DFP + BC1.24) Compliant with DoE Level VI and EU CoC V5 tier-2 standards5) Fully tested and passed EN55022 Class B conducted and radiated EMI

Typische Anwendungen

  • EPOS, ECR and Cash Drawer

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140
7447462471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 470 0.35 0.4 2.4 3.4 Schrumpfschlauch
750342752SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Transformer 515
750343025SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer 650 1
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
7447462471SPEC
750342752SPEC
750343025SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster