Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-132 V |
Ausgang 1 | 5 V / 5 A |
IC-Revision | A |
This 25-W design uses the UCC28740 in a flyback topology to minimize no-load standby power and the UCC24636 synchronous rectifier controller to minimize power MOSFET body-diode conduction times. The design also features point-of-load converters from the main 5V rail that implement an energy-saving Ecomode. All of the devices within the design work together to improve light-load efficiency to help meet agency approvals.
Remarks- Schematic and BOM is added with EVM pdf
25-W/5-VDC output power rated at 5 AIncludes 3.3-V/2-A, 2.5-V/2-A, 1.5-V/3-A, 1-V/5-A outputsFlyback output (5 V) peak efficiency greater than 85%Flyback output dissipates 61 mW at no-loadHelps meeting Energy Star requirements
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324025027CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | X2 | 180 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | Karton | – | – | – | 275 | – | – | 18 | 6 | 11.5 | Boxed THT | ||
![]() | 744821110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | 0.7 | 10 | 350 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.5 | 18 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324025027CS | SPEC | |
![]() | 744821110 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|