Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 20 V / 3 A |
IC-Revision | D |
This power reference design provides up to 20 V/60 W over USB Type-C from a universal AC input range of 85 to 265 VAC for charger applications. The UCC24636 synchronous rectifier driver allows this design to provide 91% average efficiency. A daughter card provides the PD port control over the USB Type-C output connector. The required companion daughter card for this reference design is PMP11455.
91% average efficiencyStandby (no load) power consumption is less than 40 mWConducted emissions are below Class B levelsCompact form factor 60 mm x 60 mm x 25 mm (2.35 in x 2.35 in x 1 in)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324025027CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | X2 | 180 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | Karton | – | – | – | 275 | – | – | 18 | 6 | 11.5 | Boxed THT | ||
![]() | 744821201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | 2 | 1 | 45 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324025027CS | SPEC | |
![]() | 744821201 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|