| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 185-260 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.9 A |
| IC-Revision | A |
The PMP11405 reference design uses the UCC28740 constant current (CC), constant voltage (CV) flyback controller for a 5V/1A, 12V/0.9A bias supply with high line AC input (185VAC to 260VAC input). With safety isolated, Over 80% efficiency is achieved at full load and less than 400mW power consumption is observed during no load condition
REMARK: BOM AND SCHEMATIC PDF S ADDEDHigh line AC input to 5V/1A and 12V/0.9A dual-output1.45" x 4.45" board dimensionCC & CV is enabled with UCC28740 flyback controllerLess than 400mW no load power consumptionCross regulation tested
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324024003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 15 | 8.5 | 14 | Boxed THT | ||
![]() | 744821240 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | XS | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | THT | 1.5 | 4 | 140 | 250 | 1500 | MnZn | 15.8 | 7.8 | 18 | THT | ||
![]() | 7447462101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5075 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 0.8 | 7.1 | Schrumpfschlauch | 0.8 | 0.1 | 650 | – | – | NiZn | 6 | 6 | 8.5 | THT | ||
| 885012206091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 22 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
![]() | 750316002 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | Tray | – | EE20/10/6 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.85 | – | – | 3750 | – | 22.2 | 25 | 16 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324024003 | SPEC | |
![]() | 744821240 | SPEC | |
![]() | 7447462101 | SPEC | |
| 885012206091 | SPEC | ||
![]() | 750316002 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|