Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Schaltfrequenz | 80-130 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 2 A |
IC-Revision | A |
The UCC28742EVM-001 is a 10-W evaluation module for evaluating an off-line power converter applications. The EVM meets CoC tier 2 and DoE Level 6 efficiency and standby power requirements. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product. The UCC28742EVM-001 converters 85-VRMS to 265-VRMS input voltage down to 5-VDC, with a 2.1-A current limit.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 742792121 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 300 | 330 | 110 MHz | 3000 | 0.06 | High Current | ||
![]() | 750315841 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|