Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-490 V |
Schaltfrequenz | 80-130 kHz |
Ausgang 1 | 4 V / 2 A |
IC-Revision | A |
This reference design is a quasi-resonant flyback developed to be resistant to large magnetic fields near the transformer. It has a regulated 4 Volt output that can handle up to 2 A of current and secondary 10 V output that can handle 0.4 A.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 768772221 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | 1.3 | 3.7 | 0.9 | 220 | 0.6 | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 9.5 | THT | ||
![]() | 744821150 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | 1 | 5000 | 0.22 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT | ||
750317656 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|