Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Schaltfrequenz | 1000 kHz |
Ausgang 1 | 20 V / 2.25 A |
The UCC28780EVM-002 is a 45-W evaluation module (EVM) for evaluating an off-line active-clamp flyback adapter for notebook charging and other applications. The EVM meets CoC Tier 2 and DoE Level 6 efficiency requirements. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product. The UCC28780EVM-002 converts input voltage of 90-VRMS to 264-VRMS down to 20-VDC, with a 2.25-A nominal output current rating and a 160-ms limit for over-power capability. The main devices used in this design are active clamp flyback controller UCC28780, SR controller UCC24612, and GaN MOSFETPower IC NV6117 and NV6115. Please read this user's guide thoroughly before applying power to this board.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324022017CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 68 nF | 275 | X2 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10 | 6 | 12 | Karton | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447462010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | – | 1 | 8.5 | 8 | 0.015 | 140 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 7447462220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | – | 22 | 1.8 | – | 0.13 | 15 | Schrumpfschlauch |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324022017CS | SPEC | |
![]() | 7447462010 | SPEC | |
![]() | 7447462220 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|