| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Schaltfrequenz | 1000 kHz |
| Ausgang 1 | 20 V / 2.25 A |
The UCC28780EVM-021 is a 45-W evaluation module (EVM) for evaluating an off-line active-clamp flyback adapter for notebook charging and other applications. The EVM meets CoC Tier 2 and DoE Level 6 efficiency requirements. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product. The UCC28780EVM-021 converts input voltage of 90-VRMS to 264-VRMS down to 20-VDC, with a 2.25-A nominal output current rating and a 160-ms limit for over-power capability. The main devices used in this design are active clamp flyback controller UCC28780, SR controller UCC24612, and Si MOSFETs.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324022017CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 68 nF | 275 | X2 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | 7.5 | 10 | 6 | 12 | Karton | ±10% | Raster 7.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447462010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | – | – | 5075 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 1 | 8.5 | 8.5 | 0.015 | 140 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 7447462220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | – | – | 5075 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 22 | 1.8 | 1.7 | 0.13 | 15 | Schrumpfschlauch | ||
| 885012005055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 10 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1 | 0.5 | 0.5 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 600 | NP0 Klasse I | 0.25 | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324022017CS | SPEC | |
![]() | 7447462010 | SPEC | |
![]() | 7447462220 | SPEC | |
| 885012005055 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|