| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 20 V / 3.25 A |
| IC-Revision | B |
The UCC28782EVM-030 is a 65-W USB-C PD evaluation module (EVM) for evaluating an off-line active-clamp flyback adapter for notebook charging and other applications. The EVM meets CoC Tier 2 and DoE Level 6 efficiency requirements. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product. The UCC28782EVM-030 converts input voltage of 90-VRMS to 264-VRMS down to USB-C PD selectable output voltage 20-VDC, with a max 3.25-A, and to 5-VDC, 9-VDC, and 15-VDC, with a max 3.00-A output current rating and a 160-ms limit for over-power capability. The main devices used in this design are active clamp flyback controller UCC28782 and GaN MOSFETs. Please read this user's guide thoroughly before applying power to this board.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324024005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | 12.5 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 15 | 10 | 16 | Boxed THT | ||
![]() | 744821201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | XS | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 45 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT | ||
![]() | 74404064220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6045 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2.5 | 89 | 15 | – | – | – | – | 2.1 | 0.022 | – | – | – | – | 6 | 6 | 4.5 | SMT | ||
![]() | 860021380020 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 100 µF | – | – | – | – | 7.5 | Ammopack | ±20% | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 2000 | 520 | 1200 | 16 | – | – | – | 400 | – | – | 31.5 | – | – | – | ||
| 885012205061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 1 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324024005 | SPEC | |
![]() | 744821201 | SPEC | |
![]() | 74404064220 | SPEC | |
![]() | 860021380020 | SPEC | |
| 885012205061 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|