IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28782RTW | Demoboard PMP22322

65-W USB Type-C® ZVS-flyback reference design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 120 V / 3.25 A
IC-RevisionC

Beschreibung

This reference design is a low-cost, high-density USB adapter that uses the UCC28782 active-clamp flyback controller and UCC5304 isolated driver in a ZVS-flyback topology. The maximum power rating is 65 W at 20-V output but is adjustable for 20-V/15-V/9-V/5-V output voltages and 3 A. This design reaches a peak efficiency of 93.4%. The average efficiency and standby power levels are designed to meet DoE level VI and CoC Tier 2 limits. The compact design has dimensions of 44 mm by 54 mm by 20mm (48cc open frame).

Eigenschaften

  • Compact size of 44 mm by 54mm by 20 mm (48 cc open frame)
  • High efficiency, 93.4% peak
  • EMI data provided in test report, below CISPR32 limits
  • Supports variable output voltage 5 V to 20 V
  • Designed to meet efficiency and standby requirements of DoE Level VI and CoC Tier 2

Typische Anwendungen

  • Notebook PC power adapter design

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (DC))
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
890324024003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 8.5 14 Lose Boxed THT
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT USB 3.11000 MΩ Tape and Reel Type C Horizontal Receptacle 24 THR 20 5
7447052SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 10 6.6 THT 32 2.6 0.045
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324024003SPEC
632723300011SPEC
7447052SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (DC))
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster