IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28880 | Demoboard PMP10175

Universal AC Input, 5V/500mA DC output, Non-isolated Flyback Converter Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-275 V
Ausgang 15 V / 0.5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This design demonstrates the use of UCC28880 high-voltage switcher to design an Offline Non-Isolated Flyback converter that can supply greater than 100mA output current. Using direct resistor-divider feedback, this design delivers a well-regulated 5V/500mA output with minimal component count.

Eigenschaften

  • UCC28880 based Non-Isolated Flyback converter
  • Design delivers >100mA output current
  • 5V output, regulated by direct resistor divider feedback network
  • 77% efficiency at 2.5W/5V/500mA

  • Tightly regulated 5V output (<1.5%, at 25C) using direct resistor divider feedback
  • Short-circuit withstand capability of 3 seconds
  • This design is tested and includes test results and CAD files

Remarks:L1=1mH And Transormer T1 Used

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
7447462102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1000 0.25 0.27 6 2.3 Schrumpfschlauch
750315313SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer 10000 0.15
750315314SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer 10000 0.15
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462102SPEC
750315313SPEC
750315314SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster