Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 13 V / 0.12 A |
IC-Revision | A |
The PMP8550 reference design uses the UCC28880 low power, low cost, off-line buck converter with integrated 700V MOSFET to generate a non-isolated 13V/120mA output from a Universal AC line input. Thanks to its hysteretic mode, no loop compensation is needed reducing BOM count to 23 components producing a single sided, double layer board size of just 38mmx32mmx22mm which can be used in numerous industrial applications such as smart meters, home automation equipment and white goods.
Remark: Schematic,BOM and Test results are added.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.25 | 0.27 | 6 | 2.3 | Schrumpfschlauch | THT | ||
![]() | 768772102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | 1000 | 0.5 | 0.55 | 2.08 | 1.8 | Gestanzt | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462102 | SPEC | |
![]() | 768772102 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Montageart | Muster |
---|