Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 18 V / 0.13 A |
IC-Revision | A |
The power supply employs non-isolated Buck converter to convert universal AC input voltage (85Vac to 265Vac) to a 18V/130mA DC output with UCC28880. MOSFET has been integrated in UCC28880. It optimizes circuit BoM cost and solution size.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.25 | 0.27 | 6 | 2.3 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 744741222 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 2200 | 0.21 | 0.2 | 11 | 1.9 | Schrumpfschlauch |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462102 | SPEC | |
![]() | 744741222 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|