IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28910 | Demoboard PMP9506

Primary-Side Regulated Flyback with 90 to 305V AC Input and 15V/0.25A Output Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-305 V
Ausgang 115 V / 0.25 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The PMP9506 reference design uses the UCC28910 primary-side regulated flyback controller with integrated MOSFET to generate a 15V/0.25A output from a 90V to 305V AC input with safety isolation rated transformer. Less than 160mW power consumption is observed during no load condition.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
7447462101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 100 0.8 0.8 0.65 7.1 Schrumpfschlauch
750816130SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 400 1.2
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750816130SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster