IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28910D | Demoboard PMP8590

PMP8590 REV_B BOM

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 124 V / 0.25 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The PMP8590 supplies 24V@250mA starting from universal mains. The UCC28910 is a primary side regulated quasi resonant controller. It has an internal 700V FET, enabling an even simpler solution for isolated flyback converters.

Eigenschaften

Over 82% efficiency at full loadOver 70% efficiency at 10% loadInternal 700V FETSimple designPrimary side regulation (no optocoupler)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
750811445SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.52 1.5 4500 20.32 24.38 16 THT
768772102SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) 0.55 1.8 0.5 1 2.08 7.8 7.8 9.5 THT
744821120SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 0.5 20 1 250 1500 MnZn 15 7.8 17.5 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
750811445SPEC
768772102SPEC
744821120SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster