IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC28910DR | Demoboard PMP30044

700V Flyback Switcher with Constant-Voltage Constant-Current and Primary-side Control

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-264 V
Ausgang 112 V / 0.35 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The UCC28910 and UCC28911 are high-voltage flyback switchers that provide output voltage and current regulation without the use of an optical coupler. Both devices incorporate a 700-V power FET and a controller that process operating information from the flyback auxiliary winding and power FET to provide a precise output voltage and current control. The integrated high-voltage current source for startup that is switched off during device operation, and the controller current consumption is dynamically adjusted with load. Both enable the very low stand-by power consumption.

Eigenschaften

Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) Output Regulation Without Optical-Coupler±5% Output Voltage Regulation Accuracy±5% Output Current Regulation With AC Line and Primary Inductance Tolerance Compensation700-V Start-Up and Smart Power Management Enables <30-mW Standby Power115-kHz Maximum Switching Frequency Design for High-Power DensityValley Switching and Frequency Dithering to Ease EMI ComplianceThermal Shut DownLow Line and Output Over-Voltage Protection

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 1000 µH, 0.29 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1000 µH
Nennstrom0.29 A
Sättigungsstrom 10.41 A
Gleichstromwiderstand6 Ω
Eigenresonanzfrequenz2.7 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
750871035
SPECTransformer, 2000 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität2000 µH
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen