Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Ausgang 1 | 5 V / 0.5 A |
Ausgang 2 | 12 V / 0.5 A |
IC-Revision | E1 |
The TIDA-00618 reference design is a Primary Side Regulation switcher which provides isolated dual outputs, 5V and 12V rails, with DC stacking of the secondaries to provide output voltage regulation that is equivalent to op-to-coupler based solution.Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution with an average efficiency of nearly 75% at 230V
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 470 | 0.35 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 750315146 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | 750 | – | 1 | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462471 | SPEC | |
![]() | 750315146 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|