IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28950PW | Demoboard PMP8606

300W Full Bridge Phase Shifted (FBPS) DC/DC Power Supply Reference Design

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
Eingangsspannung400-750 V
Ausgang 124 V / 12 A
IC-RevisionB

Beschreibung

This design is a 100kHz FBPS converter working in voltage mode. It supports 400Vdc..750Vdc input voltage range and provides 24V/12A regulated. TI's UCC28950 part enables high efficiency at high input voltage.

Eigenschaften

  • Over 92% efficiency at full load.
  • High input voltage
  • 250W phase shifted fullbridge
  • Wide high input voltage range 400Vdc to 750Vdc
  • Provides synchronous rectification w/ efficient voltage doubler

Typische Anwendungen

  • X-ray: Medical & Dental

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(nH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialLR
(nH)
IR
(A)
Muster
744308040SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 400 54.3 23.8 28.3 0.37 25 MnZn 345 25
7443551221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 22000 7.1 3 6.5 24.7 14 WE-PERM 16000
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744308040SPEC
7443551221SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(nH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialLR
(nH)
IR
(A)
Muster