IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC2897A | Demoboard PMP11474

100W USB Type C PD Power Monitoring Dongle Reference Design

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The PMP11474 reference design measures the voltage and current present on a USB type C cable. Current is monitored across a 5 mΩ sense resistor by an INA213 current amplifier. Voltage is monitored by an LM321 amplifier. These measurements are processed and displayed on a small LCD screen by an MSP430.

Eigenschaften

Monitor voltage, current, and power on USB Type C busLCD displayOne second refresh rate

REMARK: Schematic and BOM is added

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (DC))
Verpackung Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel
632712000011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors USB 3.1 Type C Horizontal Stecker 22 SMT 20 Tape and Reel mit Kappe
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors USB 3.1 Type C Horizontal Buchse 24 THR 48 Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS75000SPEC
632712000011SPEC
632723300011SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (DC))
Verpackung Muster