Topologie | Eintaktflusswandler |
Eingangsspannung | 18-36 V |
Ausgang 1 | 28 V / 3.6 A |
IC-Revision | B |
This reference design uses the UCC2897A active clamp controller to generate an isolated 28V/3.6A output from a standard 24Vdc telecom input. This design uses diode rectification on the output stage and achieves efficiencies up to 93%. The output is adjustable down to 24V by changing a single resistor value.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Drahttype | L (µH) | n | IR (A) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (Ω) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443321000 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 9.6 | 9.1 | 11.3 | 16.7 | Ferrite | 7.5 | 29 | – | 10 | – | 9 | – | – | – | – | ||
![]() | 7443634700 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 12.8 | 7.5 | 8.5 | 13.42 | MnZn | 12.45 | 10 | Flach | 47 | – | 12 | – | – | – | – | ||
![]() | 749251100 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CST Stromwandler | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 1:100 | 20 | 50 | 500 | 0.75 | 5.5 | |
750312917 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer WE-FW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443321000 | SPEC | |
![]() | 7443634700 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 749251100 | SPEC | – |
750312917 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Drahttype | L (µH) | n | IR (A) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (Ω) | Muster |
---|