Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 18-60 V |
Ausgang 1 | 40 V / 1 A |
Ausgang 2 | 28 V / 1 A |
IC-Revision | B |
This automotive power supply reference design is based on the LM25141-Q1 controller and provides 3.3V at 6.0A from 8.0 .. 16.0 V input voltage.
High efficiencySmall sizeExcellent transient response
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | L (µH) | n | IR (A) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (Ω) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691411510002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry | Schraublos | PCB | Nein | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | Horizontal | Karton | |
![]() | 7447779001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | 8 | 15 | 100 | 7345 | Robust | 1 | – | 5.3 | – | – | – | – | 2 | – | 4.5 | – | – | – | ||
![]() | 749251100 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CST Stromwandler | – | – | – | – | – | – | – | EE5 | – | 2000 | 1:100 | 20 | 50 | 500 | 0.75 | 5.5 | – | – | 5.33 | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691411510002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 7447779001 | SPEC | |
![]() | 749251100 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | L (µH) | n | IR (A) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (Ω) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|