| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 10-15 V |
| Ausgang 1 | 15 V |
The UCC5870-Q1 three-phase evaluation module (EVM) is designed for evaluation of TI's 15-A isolated single-channel gate driver with advanced protection features. This EVM is targeted to drive high-power SiC MOSFETs and IGBTs in EV/HEV applications. This three-phase EVM can be used for debugging software for the driver's serial peripheral interface (SPI) and exploring the driver's sophisticated diagnostic, protection, and monitoring features.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300311021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 691214110003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 10.5 | – | – | – | Karton | 3.5 | – | – | 10 | |
![]() | 61300511021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 5 | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | ||
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
| 885012207092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 61300311021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 691214110003 | SPEC | – |
![]() | 61300511021 | SPEC | – |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
| 885012006057 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012207092 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster |
|---|