IC-Hersteller Toshiba

IC-Hersteller (97)

Toshiba LTC3803 | Demoboard RD208-RGUIDE-01

3-Phase Multi-Level Inverter using MOSFET

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung400 V
Ausgang 1240 V / 10 A
IC-Revision1

Beschreibung

This reference design provides design guide, data and other contents of the 3-Phase Multi-Level Inverter with 5 level output. It uses 150 V MOSFETs to drive AC 200 V Motor.

Eigenschaften

Drives AC 200 V Motor using 150 V MOSFETsOutline size : 240 mm x 150 mmUses optimum power MOSFETs and photocoupler

Typische Anwendungen

  • Industrial robots etc.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status Produktserie Muster
750342424SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
750342424SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status Produktserie Muster