Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 40-59.5 V |
Ausgang 1 | 1.2 V / 100 A |
IC-Revision | 1 |
The 48 V power supply for servers is getting popular in order to reduce power consumption of data centers. This DC-DC converter can convert the 48 V bus voltage to 1.2 V/100 A for several devices on a server efficiently. Design files and guides for circuit design and operation are available as reference design.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Drahttype | LR (nH) | IR (A) | RDC (mΩ) | Material | Montageart | ISAT (A) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744308020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 200 | 54.3 | 44 | 50.4 | – | 45 | – | 198 | 25 | 0.37 | MnZn | SMT | – | ||
![]() | 744774022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | 2200 | – | – | – | 0.041 | 54 | – | – | 4.6 | – | NiZn | SMT | 8.2 | ||
![]() | 74437324100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 10000 | 1.95 | 1.5 | 3.15 | 0.243 | 23 | – | – | – | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7443632200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 22000 | 13.8 | 13 | 15 | 0.01172 | 12.5 | Flach | 21100 | 12.5 | 10.65 | MnZn | SMT | 15 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744308020 | SPEC | |
![]() | 744774022 | SPEC | |
![]() | 74437324100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7443632200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Drahttype | LR (nH) | IR (A) | RDC (mΩ) | Material | Montageart | ISAT (A) | Muster |
---|