| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 6-18 V |
| IC-Revision | 1 |
We developed an automotive body motor control circuit that supports sensorless vector control using SmartMCDTM, a gate driver IC with a built-in microcontroller. This reference design provides explanations of design points of various circuits, design data, and usage methods.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 8 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61301021121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 10 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 61301021121 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|