| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 28 V / 5 A |
| IC-Revision | 1 |
This design guide of a 140W PD3.1 28V 5A AC-DC adaptor reference design board describes a 140W PFC+QR implementation with peak efficiency of greater than 94.5%, a power density of 28W/in3 using 2 Transphorm GaN TP65H150G4PS, TP65H150G4LSG (650 V SuperGaN FET) in TO-220 and PQFN88 with Transphorm’s latest SuperGaN® Gen IV technology. The adaptor uses MPS’s MP44018 PFC controller and MPX2002 integrated primary/secondary side flyback controllers with output voltage up to 28V/5A. This design shows high-power density and efficiency.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|