IC-Hersteller uPI Semiconductor

IC-Hersteller (104)

uPI Semiconductor uP1964

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung13 V

Beschreibung

This article will discuss these attributes of the uP1964 and demonstrate through simulation and hardware testing the ease of design that this driver allows. Additionally, there will be a focus on the methods required to measure the performance of uP1964-based GaN power stages correctly.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (RMS))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
750313734SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 5 0.8 Verstärkt 300 - 620 10 1:1.1 340 5000 9.14 12.7 7.62 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt
750313734SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (RMS))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster