| Topologie | A-PHY |
| IC-Revision | A |
ON-Semi Sensor AdaptorVA7031 is a serializer for input and extension of a CSI-2 channel over MIPI A-PHY, for up to 15m/50ftSupport for bandwidth of 2-8Gbps, with up to four inline connectorsSupport for up to 16 CSI-2 virtual channels on the CSI-2 link
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040VS73220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150040RS73220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 624 | Rot | 632 | 110 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792645 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 470 | 600 | 230 MHz | 1000 | 0.2 | Hochstrom | ||
![]() | 74438336022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3020 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3 | 3 | 2 | – | – | 2.2 | 3.6 | 5.55 | 67 | 42 | 80 | SMT | – | – | – | – | 0.08 | – | ||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150040VS73220 | SPEC | |
![]() | 150040RS73220 | SPEC | |
![]() | 742792645 | SPEC | |
![]() | 74438336022 | SPEC | |
| 885012107014 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|