| Topologie | A-PHY |
| IC-Revision | B |
VA7031 is a serializer for input and extension of a CSI-2 channel over MIPI A-PHY, for up to 15m/50ftSupport for bandwidth of 2-8Gbps, with up to four inline connectorsSupport for up to 16 CSI-2 virtual channels on the CSI-2 link.This board is an OVT Sensor adaptor
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Stabilität (ppm) | Betriebstemperatur | Ausgangssignal | VSupply | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | L (mm) | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040VS73220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150040RS73220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 624 | Rot | 632 | 110 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792645 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 1.6 | – | – | – | – | 4000 | 470 | 600 | 230 MHz | 1000 | 0.2 | Hochstrom | ||
![]() | 74438336022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 2.2 | 3.6 | 5.55 | 67 | 42 | 80 | SMT | 3 | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | 0.08 | – | ||
![]() | 9774050360R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 650 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 830208217109 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPXO Quarzoszillator | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, Bluetooth | 24 MHz | 25 | -20 °C up to +70 °C | CMOS | 1.8 V | – | – | – | – | – | – | SMT | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150040VS73220 | SPEC | |
![]() | 150040RS73220 | SPEC | |
![]() | 742792645 | SPEC | |
![]() | 74438336022 | SPEC | |
![]() | 9774050360R | SPEC | – |
![]() | 830208217109 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Stabilität (ppm) | Betriebstemperatur | Ausgangssignal | VSupply | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | L (mm) | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|