| Topologie | HDBaseT |
| IC-Revision | A02 |
Valens Colligo is the second generation of HDBaseT chipsets (Spec 2.0), supporting the transmission of ultra-HD video & audio, Ethernet, controls, USB 2.0, and power, over either a LAN cable or fiber cable, with near-zero latency. The family enables point-to-point, daisy-chaining, and multistreaming.The introduction of long-distance USB transmission supports a myriad of interactive applications.Fully featured IC converging all interfaces (audio-video, USB, Ethernet, controls, power)Link up to 100m/328ftSupports uncompressed resolutions up to 4K@60Hz 4:2:0
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 3.3 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 466 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 742792662 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | 1000 | 1050 | 120 MHz | 830 | 0.3 | Breitband |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012005052 | SPEC | ||
![]() | 742792662 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|