| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4-40 V |
| Schaltfrequenz | 200-2000 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 2 A |
| IC-Revision | 0.5 |
The XP4201 is a high frequency step-downswitching regulator with integrated internalhigh-side high voltage power MOSFET. Itprovides 2A output with current modecontrol for fast loop response and easycompensation
Wide 4V to 40V Operating Input Range
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447789004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 4.7 | – | – | 45 | SMT | 4.2 | 35 | 7332 | Robust | ||
![]() | 744066100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 10 | 3.9 | 4 | 20 | SMT | – | 35 | 1038 | SMT | ||
![]() | 744771115 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 15 | 4.2 | 4.5 | 16.6 | SMT | 7 | 28 | 1260 | Gestanzt | ||
![]() | 744771122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 22 | 3.5 | 3.7 | 13.5 | SMT | 6 | 36 | 1260 | Gestanzt |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Muster |
|---|