Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.3-6 V |
Schaltfrequenz | 900-1500 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 1 A |
IC-Revision | 0.4 |
The XR2201D is a high frequency, highefficiency DC to DC converter with anintegrated 4A, 0.1Ω power switch capableof providing an output voltage up to 14V.The fixed 1.2MHz allows the use of smallexternal inductions and capacitors andprovides fast transient response. Itintegrates Soft start, Comp,. only need fewcomponents outside.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373240022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.22 | 11.4 | 10.8 | 22.3 | 7.3 | 195 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744373240022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|