IC-Hersteller XYSemi

IC-Hersteller (97)

XYSemi XR2202

1.2MHZ,26V Step-up DC/DC Converter

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.3-6 V
Schaltfrequenz900-1500 kHz
Ausgang 126 V / 2.8 A
IC-Revision0.4

Beschreibung

The XR2202 is a high frequency, high efficiency DC to DC converter with an integrated 2.8A, 0.1 Ω power switch capable of providing an output voltage up to 26V. The fixed 1.2MHz allows the use of small external inductions and capacitors and provides fast transient response. It integrates Soft start, Comp,. only need few components outside.

Eigenschaften

  • 2.3V to 6V input voltage Rangel
  • Efficiency up to 96%
  • 26V Boost converter with 2.8A switch current
  • 1.2Mhz fixed Switching Frequency
  • Integrated soft-start
  • Thermal Shutdown
  • DFN3*3-10 Package

Typische Anwendungen

  • Handheld Devices
  • Digital Still Camera
  • Portable Applications
  • DSL Modem
  • TFT LCD Bias Supply
  • PCMCIA Card
  • GPS Receiver

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
Montageart Muster
74437324022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 4.05 61 49 4020 4.45 8.4 SMT
744777004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 4.7 4.9 4 40 37 7345 Standard 4 5 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744777004SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
Montageart Muster