IC-Hersteller XYSemi

IC-Hersteller (98)

XYSemi XR2683

3.3V~5V Input 12W Output Step-up DC/DC Converter

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung3.3-4.2 V
Schaltfrequenz400-800 kHz
Ausgang 16 V / 2 A
IC-Revision0.3

Beschreibung

The XR2683 is a high frequency, high efficiency DC to DC converter with an integrated 6A, 40mΩ power switch capable of providing an output voltage up to 24V. The fixed 600KHz allows the use of small external inductions and capacitors and provides fast transient response. It integrates Soft start, Comp,. only need few components outside. It can output 6V 2A、9V 1.3A for single battery input. If Vbat=3.6V, it can output 6V 2.5A、9V 1.5A at good heat dissipation condition.

Eigenschaften

  • 2.7V to 5.5V input voltage Range
  • Efficiency up to 96%
  • 24V Boost converter with 6A switch current Limit
  • 600KHz fixed Switching Frequency
  • Integrated soft-start
  • Thermal Shutdown
  • Under voltage Lockout
  • 8-Pin SOP-PP Package

Typische Anwendungen

  • Portable Audio Amplifier Power Supply, Power Bank, Wireless Charger, POS Printer Power Supply, Small Motor Power Supply
  • QC 2.0/Type C

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC max.
(mΩ)
Montageart Muster
744311220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2.2 10.2 5.6 13 11.4 52 Superflux 12.54 SMT
74437349022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 9.9 10.5 19.1 30 12 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744311220SPEC
74437349022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC max.
(mΩ)
Montageart Muster