Merkmale
- Flexible Auswahl zwischen LTE Cat M und NB-IoT
- 3GPP Release 13 konform, aufrüstbar auf Release 14
- Kleine Bauform: 13.4 x 14.6 x 1.85 mm
- Integriertes GNSS (unterstützt GPS & GLONASS)
- Integrierte Benutzer-MCU (ARM Cortex-M4, 1 MB Flash-Speicher, 256 KB RAM)
- Ausgangsleistung Klasse 3 (23 dBm)
- Unterstützt 3GPP TS27.005, 27.007 und erweiterte AT-Kommandos von Würth Elektronik
- Protokolle: IPv4/IPv6, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, TLS/DTLS, MQTT, LWM2M
- Geringer Stromverbrauch und längere Batterielebensdauer
- Adrastea-I AT Command Handbuch
- Adrastea Commander Tool
- Schnittstellen: USIM, UART, I2C Master, SPI Master, GPIO, ADC, JTAG
- LTE-Cat.M unterstützte Bänder: B2/B3/B4/B5/B8/B12/B20/B25/B26/B28
- LTE-Cat.NB-IoT unterstützte Bänder: B3/B5/B8/B20/B28
Anwendung
Smart Factory / Industrie 4.0
- Vorausschauende Wartung | Supply Chain Management | Mobile Baumaschinen | Verkaufsautomaten und Kiosks | Zustandsüberwachung
Smart City / Smart Home
- Abfall- und Wasserwirtschaft | Sicherheit und Überwachung | Smart Metering | Verkehrs- und Parkbeleuchtung | Facility Management
Automobil & Transport
- Fuhrparkmanagement | Asset Tracking | Nutzungsabhängige Versicherung
Landwirtschaft und Gesundheitswesen
- Überwachung von Ernte und Viehbestand | Bewässerungsmanagement | Gesundheitsüberwachung | Wearables
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | VDD min. (V) | VDD max. (V) | ANTConn | Evaluation Kit | Funkmodul | Antenne | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2615011136000 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Adrastea-I | 2.3 | 4.3 | RF pad | 2615029236001 | – | – | ||
2615039336001 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Adrastea-I FeatherWing Kit | – | – | – | – | – | – | |
2615029236001 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Kit Adrastea-I | – | – | – | – | 2615011136000 | Hati-I |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2615011136000 | SPEC |
2615039336001 | – |
2615029236001 | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | VDD min. (V) | VDD max. (V) | ANTConn | Evaluation Kit | Funkmodul | Antenne | Angebot |
---|
Software Downloads
Software Downloads
Der Adrastea Commander ist eine einfache PC-Software, die eine vollständige Steuerung des Adrastea-I Cellular Moduls. Dieses Tool bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, mit dem Adrastea-I zu interagieren und die Syntax und Semantik zu verstehen.
Der Adrastea Commander funktioniert sofort mit dem Adrastea-I EV-Kit. Diese ermöglichen ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen des Adrastea-I Cellular Moduls.
Antenne
Passend zu
Videos
Manni talks - The Adrastea-I- High performance, ultra-low power consumption, multi-band LTE-M module
Videos
Webinar: Das Ende von 2G/3G: Beschleunigen Sie die Migration Ihrer Cellular IoT-Produkte zu 5G
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Webinar: Retrofitting mit FeatherWings – Wie Sie Ihre analogen Anlagen digitalisieren