Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
NEU | Straight Plug ⅼ Straight Plug | ||
NEU | Right Angle Plug ⅼ Right Angle Plug | ||
NEU | Right Angle Plug ⅼ Straight Bulkhead Jack |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 1000M Ohm (min)
- Withstanding Voltage: 750 Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and device
Artikeldaten
Alle
Straight Plug ⅼ Straight Plug
Right Angle Plug ⅼ Right Angle Plug
Right Angle Plug ⅼ Straight Bulkhead Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Kabel | Kabeltyp | Nominale Kabellänge (mm) | f | Nominal Außenkabeldurchmesser (mm) | Min. Bend Radius (mm) | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65502910315301 | SPEC | 3 Dateien | RG-174/U | Flexible | 152.4 | DC~1 GHz | 2.7 | 30 | -20 °C up to +80 °C | |
![]() | 65502910415301 | SPEC | 3 Dateien | RG-178/U | Flexible | 152.4 | DC~3 GHz | 1.8 | 10.2 | -55 °C up to +165 °C | |
![]() | 65502910515301 | SPEC | 3 Dateien | RG-316/U | Flexible | 152.4 | DC~4 GHz | 2.49 | 12.7 | -55 °C up to +165 °C | |
![]() | 65503110315301 | SPEC | 3 Dateien | RG-174/U | Flexible | 152.4 | DC~1 GHz | 2.7 | 30 | -20 °C up to +80 °C | |
![]() | 65503110415301 | SPEC | 3 Dateien | RG-178/U | Flexible | 152.4 | DC~3 GHz | 1.8 | 10.2 | -55 °C up to +165 °C | |
![]() | 65503110515301 | SPEC | 3 Dateien | RG-316/U | Flexible | 152.4 | DC~4 GHz | 2.49 | 12.7 | -55 °C up to +165 °C | |
![]() | 65502810315301 | SPEC | 3 Dateien | RG-174/U | Flexible | 152.4 | DC~1 GHz | 2.7 | 30 | -20 °C up to +80 °C | |
![]() | 65502810415301 | SPEC | 3 Dateien | RG-178/U | Flexible | 152.4 | DC~3 GHz | 1.8 | 10.2 | -55 °C up to +165 °C | |
![]() | 65502810515301 | SPEC | 3 Dateien | RG-316/U | Flexible | 152.4 | DC~4 GHz | 2.49 | 12.7 | -55 °C up to +165 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 65502910315301 | SPEC |
![]() | 65502910415301 | SPEC |
![]() | 65502910515301 | SPEC |
![]() | 65503110315301 | SPEC |
![]() | 65503110415301 | SPEC |
![]() | 65503110515301 | SPEC |
![]() | 65502810315301 | SPEC |
![]() | 65502810415301 | SPEC |
![]() | 65502810515301 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Kabel | Kabeltyp | Nominale Kabellänge (mm) | f | Nominal Außenkabeldurchmesser (mm) | Min. Bend Radius (mm) | Betriebstemperatur | Muster |
---|