Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Anwendung | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685119134923 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | HDMI | 19 | Receptacle | Horizontal | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 612690 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
685119134923 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Anwendung | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|
Werkzeuge
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: