Merkmale
- Standard Filter mit 1000 pF (weitere Werte möglich auf Anfrage)
- Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 180 MHz
- Nennstrom @ 20°C: 7,5A
- Isolationswiderstand: min. 1 GΩ
- Arbeitstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
- Schneller und effektiver Schnittstellenfilter für die nachträgliche Filterung
- Unverlierbarer Bolzen mit Gewinde UNC 4/40 innen/außen
- Extrem roter Stecker ("Red Devil")
- Arbeitsspannung: 125 VDC
- Testspannung: 250 VRMS
- Kondensatoren vertragen bis 500 VDC
Anwendung
- Befilterung von Interfaces
- Externe Verbindung zu
- Drucker
- Sensoren
- Displays
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | Gender | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 230017003 | SPEC | 2 Dateien | 9 | Adapter | 30.8 | 19.5 | 12.4 | |
![]() | 232017003 | SPEC | 2 Dateien | 15 | Adapter | 39.2 | 19.5 | 12.4 | |
![]() | 234017003 | SPEC | 2 Dateien | 25 | Adapter | 53.1 | 19.5 | 12.4 | |
![]() | 236017003 | SPEC | 2 Dateien | 37 | Adapter | 69.5 | 19.5 | 12.4 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | Gender | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|