ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieProprietär & WirepasProduktunterfamilieProprietärProduktserieDaphnis-I & EV-Kits

Daphnis-I & EV-Kits ERWEITERT

LoRaWAN® & Proprietary (P2P, star, mesh) 868 MHz Radio Module

Daphnis-I & EV-Kits

Merkmale

  • Stromsparendes Modul mit großer Reichweite auf Basis des STM32WLE5CCU6-Chips
  • Unterstützt LoRaWAN® und proprietäre (P2P, Star, Mesh) Protokolle
  • Einfach zu bedienender AT-Befehlssatz über UART-Schnittstelle
  • Unterstützt das Frequenzband EU868
  • Geringe Baugröße: 15 x 16 x 3 mm
  • Ultra-niedriger Stromverbrauch von 63,9 nA im Schlafmodus
  • 13.4 dBm Ausgangsleistung
  • Antennenanschluss entweder über UMRF-Anschluss oder RF-Pin (2-in-1-Modul)
  • 8 konfigurierbare digitale IO-Pins
  • LoRaWAN® Modus ist mit der Spezifikation 1.0.4 konform
  • LoRaWAN® Modus unterstützt Klasse A, Klasse B und Klasse C
  • Proprietärer Modus unterstützt Broadcast, Multicast und 4-Byte-Adressierung (Unicast)
  • WE UART Terminal

Anwendung

Smart City / Smart Home

  • Smart Parking | Abfall- und Wassermanagement | Smart Metering | Verkehrs- und Parkplatzbeleuchtung | Raumbelegung | Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung | Brand-, Überschwemmungs-, CO2-Pegelüberwachung

Landwirtschaft und Gesundheitswesen

  • Überwachung von Kulturpflanzen und Viehbestand | Bewässerungsmanagement | Gesundheitsüberwachung | Überwachung von Ausrüstung und Infrastruktur

Automobil & Transport

  • Logistik- und Transportmanagement | Raumnutzung | Fuhrparküberwachung

Smart Factory / Industrie 4.0

  • Vorausschauende Wartung | Supply Chain Management | Umweltüberwachung

Artikeldaten

Alle
Daphnis-I
EV-Kits
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionVDD min.
(V)
VDD max.
(V)
ANTConnEvaluation KitFunkmodulAntenne Angebot
2618011181000SPEC
PDF5 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Daphnis-I LoRaWAN® und Proprietär (P2P, Star, Mesh) Modul 2 3.6 RF pad, UMRF2618019381001
2618019381001
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Kit Daphnis-I2618011181000
Hyperion-I
Artikel Nr. Daten­blatt
2618011181000SPEC
2618019381001
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionVDD min.
(V)
VDD max.
(V)
ANTConnEvaluation KitFunkmodulAntenne Angebot

LoRa® & LoRaWAN®

Was ist der Unterschied zwischen LoRa® und LoRaWAN®?

LoRa® (Long-Range) ist die Bezeichnung für die physikalische Schicht (PHY), die drahtlose Modulation, die für den Aufbau der Kommunikationsverbindung über große Entfernungen verwendet wird. Sie wurde von der Firma Semtech entwickelt. Der Name LoRa® bezieht sich auf die große Reichweite.

LoRaWAN® (Long-Range WAN) ist ein offenes Netzwerkprotokoll, das sichere bidirektionale Kommunikation (Downlink und Uplink), Mobilität und Lokalisierungsdienste ermöglicht und von der LoRa Alliance® standardisiert und gepflegt wird.

Ist LoRaWAN® kostenlos?

Sowohl LoRa® als auch LoRaWAN® sind rechtlich geschützte Bezeichnungen und die Verwendung der Logos ist ohne weitere Genehmigung nicht gestattet. Die Erlaubnis zur Nutzung des LoRa®-Logos muss von Semtech eingeholt werden. Diese kann kostenlos beantragt werden, wenn ein Semtech-Chipsatz verwendet wird. LoRaWAN® ist durch die LoRa Alliance® geschützt. Die Nutzung dieses Logos erfordert eine Mitgliedschaft.

Mitgliedschaftsstufen (jährliche Kosten): Institutionell ($0), Adopter (Start-Up) ($3k), Adopter ($6k), Contributor ($20k), Sponsor ($50k). Quelle (29.10.2024): www.semtech.com/lora; www.lora-alliance.org. Die aktuellen Zahlen finden Sie auf der LoRa Alliance® Website: https://lora-alliance.org/membership/

Was ist ein LoRaWAN® Gateway?

LoRaWAN® Architektur

Ein LoRaWAN®-fähiges Endgerät ist über Funk-Gateways drahtlos mit einem LoRaWAN® verbunden.

Uplink-Übertragung:

Ein LoRaWAN®-Gateway empfängt Nachrichten von einem beliebigen Endgerät und leitet diese Datennachrichten an den LoRaWAN®-Server (LNS) weiter. Es gibt keine feste Zuordnung zwischen einem Endgerät und einem bestimmten Gateway. Stattdessen können mehrere Gateways die gleiche Nachricht von einem einzigen Endgerät empfangen, der LNS führt eine Datendeduplizierung durch und löscht alle Kopien.

Downlink-Übertragung:

Bei der Downlink-Kommunikation wählt der LoRaWAN®-Server (LNS) typischerweise das Gateway aus, das die Nachricht mit dem besten RSSI bei der Übertragung einer Downlink-Nachricht. Das Gateway führt die vom LNS kommenden Übertragungsanforderungen dem LNS und leitet diese Datennachrichten an das Endgerät weiter.

LoRaWAN® ÜberblickLoRaWAN® International nutzbare Frequenzen
LoRa Übersicht zu Physical und MAC Layer
Tabelle mit verschiedenen Frequenzbänder von LoRaWAN

Videos

LoRa - Interesting Facts about This SubGHz Radio Technology

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Mehr erfahren