Merkmale
- Mit dem TI-PMLK Learning Kit können Sie den Einfluss unterschiedlicher Induktivitäten auf die Leistung eines Schaltnetzteils untersuchen und Ihr Design beschleunigen.
- Das TI-PMLK Learning Kit besteht aus einer Leistungsplatine, die es ermöglicht, Leistungsinduktivitäten mit zwei Step-down-Schaltreglern zu testen, von denen einer auf hysteretischer und der andere auf der Spitzenstromregelung basiert.
- Es gibt zwei unabhängige Abschnitte auf dem Board mit sechs Arten von Induktoren, die einzeln ausgewählt, getestet und analysiert werden können. Die Wahl des Induktors ist entscheidend für den Betrieb und die Leistung des Schaltnetzteils. Die Untersuchung der Induktor-Eigenschaften wie Kernart, Material und Größe hilft Ihnen, die richtige Lösung für Ihre Anwendung und Projekte zu finden.
- Das Kit wird von einem Experimentierbuch mit strukturierten Laboratorien begleitet, das es dem Benutzer ermöglicht das Board zu untersuchen, indem er autonom 6 detaillierte Experimente für stationäre, transiente und dynamische Bedingungen durchführt, die in der Praxis üblich sind.
Anwendung
- Buck Power Supply
- Power Magnetics Learning
Kit Features:
- 2 verschiedene Schaltkreise mit unterschiedlichen Betriebsbedingungen
- 6 verschiedene Induktivitäten, die individuell ausgewählt werden können, um die Wirkung verschiedener Induktionskernmaterialien, Induktivitätswerte und -größen zu vergleichen
- Einstellbare Betriebsbedingungen: Schaltfrequenz, umlaufender EMV-Filter, Induktor-Umgebungstemperatur
- Interaktives digitales Buch mit 6 Schritt-für-Schritt Experimenten
- Eingangs- und Ausgangsüberspannung, Überstrom und Verpolungsschutz durch elektronische Sicherung zum Schutz der Platine
- Widerstände unter der Platine zur Überhitzung des Induktors, um die Auswirkungen des Temperaturanstiegs zu untersuchen
- Ein Temperatursensor, der auf den Induktor geklebt ist, um die Induktortemperatur ohne zusätzliche Ausrüstung zu überwachen
- Rauscharme Testpunkte zur sauberen Beobachtung der Hauptwellenformen von Spannung und Strom
- Strommesswandler und integrierter Stromshunt für einfache Strommessungen mit Standard-Spannungssonden
- Multible Testpunkte (42) für die Messung
Videos
Würth Elektronik eiSos and Texas Instruments discuss new Learning Kit collaboration
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!
Bemerkungen