Anwendung
- Sicherheitsanwendungen
- Befilterung
- Entstörung
- z.B. EMV-Filter für die Stromversorgung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | DF @ 1 kHz (%) | DF @ 10 kHz (%) | DF @ 100 kHz (%) | dV/dt (V/µs) | VR (V (AC)) | Bauform | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890324023006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 10 nF | 0.1 | 0.1 | 3 | 500 | 275 | Pitch 10 mm | ||
890324022007 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 15 nF | 0.1 | 0.1 | 3 | 500 | 275 | Pitch 7.5 mm | ||
890324025006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 33 nF | 0.1 | 0.1 | 3 | 300 | 275 | Pitch 15 mm | ||
890324023015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 47 nF | 0.1 | 0.1 | 3 | 300 | 275 | Pitch 10 mm | ||
890324022017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 68 nF | 0.1 | 0.1 | 3 | 400 | 275 | Pitch 7.5 mm | ||
890324025017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 100 nF | 0.1 | 0.1 | 3 | 300 | 275 | Pitch 15 mm | ||
890324023025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 150 nF | 0.1 | 0.3 | 3 | 300 | 275 | Pitch 10 mm | ||
890324024002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 220 nF | 0.1 | 0.3 | 3 | 240 | 275 | Pitch 12.5 mm | ||
890324024005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 470 nF | 0.1 | 0.3 | 3 | 280 | 275 | Pitch 12.5 mm | ||
890324026018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 560 nF | 0.1 | 0.7 | 3 | 160 | 275 | Pitch 22.5 mm | ||
890324025045 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 680 nF | 0.1 | 0.7 | 3 | 230 | 275 | Pitch 15 mm | ||
890324026027 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 1 µF | 0.1 | 0.7 | 3 | 170 | 275 | Pitch 22.5 mm | ||
890324027025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 3.3 µF | 0.1 | 0.7 | 3 | 130 | 275 | Pitch 22.5 mm |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | DF @ 1 kHz (%) | DF @ 10 kHz (%) | DF @ 100 kHz (%) | dV/dt (V/µs) | VR (V (AC)) | Bauform | Muster |
---|