ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieDesign Kits Power MagneticsDesign KitEntwicklungs-Kit SN6507 Development Kit für vielseitige Stromversorgungslösungen

Entwicklungs-Kit SN6507 Development Kit für vielseitige Stromversorgungslösungen

Artikel Nr. 756507

Entwicklungs-Kit SN6507 Development Kit für vielseitige Stromversorgungslösungen

Merkmale

  • Das Development Kit, welches in Zusammenarbeit mit Texas Instruments (TI) entwickelt wurde, basiert auf dem SN6507 EVM Design und ist eine umfassende Lösung, die Ingenieuren hilft, die Leistung des SN6507 Transformator-Treibers für isolierte Stromversorgungen mit der WE-PPTI Transformatorlinie zu bewerten. Das Entwicklungs-Kit enthält zwei vielseitige Boards und 16 Transformatorenmuster, die eine unvergleichliche Flexibilität für verschiedene industrielle und medizinische Anwendungen bieten..
  • Das SN6507 Development Kit beinhaltet:
    Board 1 (650796): Board mit einer fixen 24Vin-15Vout-Konfiguration, optimiert mit dem WE-PPTI-Transformator 750319696 für ein schlankes Design.
    Board 2 (650700): Ein konfigurierbares Board, das es Ingenieuren ermöglicht, verschiedene WE-PPTI-Transformatoren und Spezifikationen zu evaluieren, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
    Transformatorenmuster: Sechzehn Transformatorenmuster der WE-PPTI Serie sind im Lieferumfang enthalten und bieten Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten während der Entwicklung.
  • Das SN6507 Development Kit ist für die Evaluierung von Anwendungen wie Motorantriebe, isolierte Stromversorgungen für Kommunikationsprotokolle (CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C), medizinische Instrumente, Solarwechselrichter und Automatisierungssysteme geeignet
  • Durch die EMV-Konformität gemäß des CISPR32-Standards bietet das 24Vin-15Vout Board optimale Leistung in anspruchsvollen industriellen und medizinischen Umgebungen und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effizienz. Das Board mit fixer Konfiguration und das konfigurierbaren Board ermöglichen Ingenieuren die Anpassung für eine breite Palette von Anwendungsfällen und machen das Kit zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Design und Tests.
  • Ingenieure und Entwickler können diese All-in-One-Lösung nutzen, um ihren Produktentwicklungsprozesse zu vereinfachen und ihre Projektlaufzeiten zu beschleunigen.
  • EU-Konformitätserklärung

Erfahren Sie mehr über das SN6507 Development Kit

Bild von Platine-1: 650796 (festes Design zugeschnitten auf Würth Elektronik Transformer 750319696)

Board-1: 650796 (festes Design zugeschnitten auf Würth Elektronik Transformer 750319696)

Board-2: 650700 (konfigurierbares Design ermöglicht die Evaluierung verschiedener Transformatoren und Spezifikationen)

Board-2: 650700 (konfigurierbares Design ermöglicht die Evaluierung verschiedener Transformatoren und Spezifikationen)