Merkmale
EV-Kit Thetis-I
- Erstellen Sie ein kostenfreies Account bei developer.wirepas.com da finden Sie umfangreiche Infos und Dokumentation über Wirepas.
- Einfaches, betriebsbereites und kostengünstiges Starter-Kit für Wirepas Mesh
- Das EV-Kit ist ausgestattet mit unserem Wirepas Mesh Funkmodul Thetis-I und beinhaltet ein Mini-Evaluierungsboard, einen USB Funk-Stick und drei Sensorknoten.
- Setup und Betrieb eines Wirepas Mesh Netzwerkes in wenigen einfachen Schritten
- Erweiterung des Netzwerkes mit weiteren Stücken von den einzelnen Bestandteilen des EV-Kits möglich (Mini EV-Board, USB Funk-Stick, Sensor Node)
Mini EV-Board Thetis-I
- Das Mini EV-Board ist ein einfaches Evaluierungsboard mit dem Wirepas Mesh Funkmodul Thetis-I ohne zusätzliche Anschlüsse und Stiftleisten.
- Ermöglicht den Anschluss eines Controllerboards für die Entwicklung der Applikation
Sensor Node Thetis-I
- 31mm x 32 mm Batterie-betriebenes Sensorboard; ausgestattet mit unseren WSEN-PADS Drucksensor und WSEN-HIDS Feuchtsensor
- Sensordaten werden vom Funkmodul ausgelesen und automatisch in das Mesh-Netzwerk übertragen
Proprietäres PC-Tool Wirepas Commander
- Kommunikation mit den Funkmodulen
- Einstellung des Netzwerkes
- Monitoren von den Sensordaten
Wirepas Mesh Dokumentation
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Description | Funkmodul | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2611019021011 | – | – | EV-Kit Thetis-I | 2611011021010 | |||
2611109021011 | – | – | Mini EV-Board Thetis-I | 2611011021010 | |||
2611097021021 | – | – | Sensor Node Thetis-I | 2611011021010 | |||
2611086021011 | SPEC | – | Thetis-I USB Funk-Stick | 2611011021010 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
2611019021011 | – | – |
2611109021011 | – | – |
2611097021021 | – | – |
2611086021011 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Description | Funkmodul | Angebot |
---|
Funkmodul
USB Funk-Stick
Beinhaltet folgende Produkte
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Wirepas Mesh: From Concept to Prototyping