Merkmale
- Erstellen Sie ein kostenfreies Account bei developer.wirepas.com da finden Sie umfangreiche Infos und Dokumentation über Wirepas.
- Wirepas Mesh-Funkprotokol: optimiert für ultra niedrigen Energieverbrauch
- Hohe Skalierbarkeit: ideal für große IoT-Netzwerke
- Low-energy und low-latency Modi
- Ferngesteuerte Knotenkonfiguration
- Authentifizierung & Verschlüsselung
- Standalone oder host-gesteuerter Betrieb
- Basis- oder individualisierte Firmwarevariante
- Nano SIM Größe: 8 x 12 x 2 mm
- Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
- Nordic Semiconductor SoC nRF52840
- +6 dBm TX power (ERP: 4 dBm)
- 1 MB flash memory, 256 kB RAM
- CE, FCC, IC certification
- Software-Tool: Wirepas commander
Anwendung
- Energieeffiziente batteriebetriebene IoT-Netzwerke
- Supply chain
- Asset tracking
- Smart lighting
- Smart metering
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2611011021010 | SPEC | 5 Dateien | Thetis-I | 2402 MHz - 2480 | 400 | 4 | -90 | 6 | 1.8 | 3.6 | 1000 | RF pad and internal antenna | Himalia | 2611086021011 | 2611019021011 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
2611011021010 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Angebot |
---|
Software Downloads
Der Wirepas Module Commander ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die eine vollständige Steuerung des Wirepas-Moduls über seine Befehlsschnittstelle ermöglicht. Dieses Tool bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, mit dem Funkmodul zu interagieren und das Kommunikationsprotokoll zwischen dem Modul und dem angeschlossenen Host zu verstehen.
Der Wirepas Module Commander zusammen mit dem Wirepas-Modul ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen des Wirepas-Mesh-Netzwerks.
Jetzt herunterladen
- Geschwindigkeit
- Stromverbrauch
- Durchsatz
- Maximale Anzahl von Knotenpunkten
- Installationsaufwand
- Robustheit
Mesh-Technologien
Wirepas Mesh
Wirepas ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Tampere, Finnland.
Wirepas ist auf IoT-Themen spezialisiert und bietet den Wirepas Mesh-Stack (nur Firmware) und Support für Großkunden an. Würth Elektronik kooperiert mit Wirepas, um den Wirepas Mesh-Stack in Funkchips zu integrieren und bietet unseren Kunden einen Service zur Entwicklung von Wirepas Mesh-Funkmodulen auf Basis der bestehenden nRF-Plattform von Nordic Semiconductor.
Würth Elektronik ist lizenziert, Standard- und kundenspezifische Wirepas Mesh-Funkmodule zu entwickeln, zu unterstützen und zu verkaufen.
Wirepas Mesh ist ein Konnektivitätsprotokoll für Funkmodule, das für großflächige und energieeffiziente drahtlose Mesh-Netzwerke in der Frequenz 2,4 GHz optimiert ist. Mit dieser innovativen Technologie lassen sich große IoT-Netzwerke aufbauen, zum Beispiel mit batteriebetriebenen Sensoren, bei denen jeder Knoten auch als Router fungiert.
Bei einer Single-MCU-Lösung läuft die Anwendung auf dem Gerät selbst. Bei einer Dual-MCU-Lösung läuft die Anwendung auf einem Host-Mikrocontroller.
Traditionelle Mesh-Netzwerke haben Probleme im großen Maßstab mit komplexen Netzwerktabellen, Überlastungen und Bandbreitenproblemen. Wirepas überwindet diese Probleme, indem es die Infrastrukturen des Netzwerks entfernt und die Intelligenz des Netzwerks auf die Knoten dezentralisiert. Alle Netzwerkentscheidungen werden lokal von den Knoten getroffen. Jeder Knoten:
- scannt automatisch die Umgebung und wählt den besten Weg
- passt die Sendeleistung an die Nähe der Nachbarn an
- kann als Senke, Routing- oder Nicht-Routing-Knoten fungieren
- kann im Low-Power- oder Low-Latency-Modus arbeiten
- wählt die beste Frequenz für die lokale Verwendung
- hat eine hohe Konfigurierbarkeit, Störungstoleranz, ultraniedriger Stromverbrauch: Die Wirepas Mesh-Software ist ideal für großflächige und batteriebetriebene Netzwerke.
Das Thetis-I Evaluation-Kit
Für Thetis-I bieten wir ein spezielles Evaluation-Kit an, das aus folgenden Komponenten besteht:
- 1 Mini-Evaluierungsboard
- 1 USB Funk-Stick
- 3 batteriebetriebene Sensorknoten
Ihre spezifischen Funktionen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Falls Sie ein größeres Testnetzwerk benötigen, können Sie Ihr Starterkit einfach erweitern, indem Sie eine der drei Hardwarekomponenten ( [Mini-Evaluierungsboard](), [USB Funk-Stick](), [Sensorknoten]() ) dazukaufen.
Zusammen mit unserem proprietären Software-Tool Wirepas Commander können Sie Ihr Wirepas-Netzwerk in wenigen einfachen Schritten einrichten und testen.
Evaluation Kit
USB Funk-Stick
Antenne
Zubehör
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Wirepas Mesh: From Concept to Prototyping
Videos
Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s