Merkmale
- Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen keine Grundplatte vorhanden ist.
- 700 bis 2700 MHz
- Dipol-Antenne
- SMA/m Verbindung
- Um 90 Grad neigbar
- Um 360 Grad drehbar
- Robuste Bauform
Anwendung
- 700 bis 2700 MHz Anwendungen
- Smart Factory und Industrie 4.0
- Smart City und Smart Home
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Description | Frequency Range | Gpeak,1 (dBi) | VSWR1 (%) | Gpeak,2 (dBi) | VSWR2 | Z (Ω) | Betriebstemperatur | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600130084 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Hati-I | 700-2700 MHz | 3.3 | 3.5 | 6 | 3 | 50 | -40 °C up to +85 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2600130084 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Description | Frequency Range | Gpeak,1 (dBi) | VSWR1 (%) | Gpeak,2 (dBi) | VSWR2 | Z (Ω) | Betriebstemperatur | Angebot |
---|
Auch interessant
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio