Merkmale
- 4 Channel LED Treiber
- Horticulture Panel für den Indoor Anbau von Pflanzen (16 LEDs)
- RGBW Panel für Licht-Lösungen (4 LEDs)
- Sunshine Panel für Innenraum Beleuchtung
- Anpassung der Intensität der einzelnen Kanäle separat (Dimmen 0 – 100%)
- PWM Dimm-Methode – gesteuert durch PIC16F1527 Mikrocontroller
- App “WEilluminate” – Licht Panel Steuerung– Hortikultur, Ambiente, Farb- und Lifestyleanwendung
- Conducted and Radiated EMI konform(EN55015 & EN55032)
- Gute thermische Eigenschaften
- Integriertes robustes industrielles Bluetooth® LE-Modul basierend auf Nordic nRF52832
- Das Kit ist für Bluetooth® LE 4.2 qualifiziert. Die QDID ist 90212
- Good thermal behavior
- Integrated robust industrial Bluetooth® LE module based on Nordic nRF52832
- The Kit is Bluetooth® LE 4.2 qualified. The QDID is 90212
Anwendung
- Das All-in-One Lighting Development Kit bietet eine einfache Lösung zum Mischen von RGBW-Farben für verschiedene Beleuchtungssituationen - zur Verstärkung des Pflanzenwachstums mit dem Horticulture-Panel oder sogar zur Innenraumbeleuchtung auf Basis von Human Centric Lighting (HCL). Der MagI³C Multi Color LED-Treiber kann alle Panels mit Strom versorgen. Mit vier MagI³C LED Step Down High Current Modules (172946001) als Herzstück ist es möglich, die Intensität und Farbe jeder der vier LED-Kanäle individuell zu steuern, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.
- Die Steuerung erfolgt über eine App für IOS und Android, die entwickelt wurde, um das Referenzdesign über Bluetooth® LE zu steuern. Das Board kann für den Pflanzenanbau, das Mischen verschiedener weißer Farbtemperaturen, das Mischen von RGBW-LED-Kombinationen (rot, grün, blau, weiß) oder einfach nur zum Ändern der Intensität eines LED-Typs verwendet werden.
- Die Platine enthält einen EMI-Filter, um die Grenzwerte der EN55015-Norm für leitungsgeführte Beleuchtung und der CISPR32-Norm für radiated EMI (getestet mit 1 m Ausgangskabellänge) auch beim Dimmen der LED-Kanäle einzuhalten.
Enthaltene Boards
Videos
#askLorandt explains: The benefits of using LEDs in horticultural applications
Videos
Würth Elektronik Webinar: Ansteuern und Dimmen von LEDs mit MagI³C Power Modulen einfach erklärt