Merkmale
- Preiswertes Funkmodul 169 MHz
- Frequenzbereich 169.400 - 169.475 MHz
- HF-Ausgangsleistung 14 dBm
- Wireless M-BUS EN13757-4: 2013 Standard
- Betriebsart: N (a-f)
- Reichweite bis zu 3000 m Sichtlinie (line of sight)
- Kleine Bauform: 17 x 27 x 4.0 mm
- Energiesparfunktionen (Wake-On-Radio)
- Einstellbare RF-Datenraten
- Kommunikation über UART/SPI-Schnittstelle
- Verschlüsselung AES-128
- Pin-to-Pin kompatibel mit Metis-I und Metis-II
- Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
- ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
- Wireless Connectivity SDK
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | Funkmodul | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2607019213001 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Kit Mimas-I | – | – | – | – | – | – | – | 2607011113000 | – | – | ||
| 2607011113000 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Mimas-I | 169.40625 - 169.46875 | 3000 | 14 | -115 | 2 | 3.6 | 4.8 | – | 2607046213001 | 2607019213001 | |||
| 2607046213001 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Mimas-I USB Funk-Stick | 169.40625 - 169.46875 | 3000 | 14 | -115 | – | – | 4.8 | 2607011113000 | – | – |
| Angebot |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | Funkmodul | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Angebot |
|---|
Jetzt kostenlos herunterladen
Software Downloads
IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Wireless M-Bus
Wireless M-Bus
Wireless Meter Bus (wM-BUS) ist die Erweiterung des Meter Bus (M-BUS) um ein drahtloses Protokoll- und Rollenschema zur Abwicklung der Kommunikation über eine standardisierte drahtlose Kommunikationsschnittstelle zwischen Zählern und Datenloggern - so genannten Smart Meter Gateways (SMGW). Dieses Schema ist in der europäischen Norm EN 13757 und ihren Teilnormen festgelegt. Die Motivation dieser Norm ist es, eine automatisierte Messung und Verarbeitung von Daten zu ermöglichen, die Nutzung von Ressourcen zu verfolgen und die Bereitstellung zu optimieren, um eine "Advanced Metering Infrastructure" (AMI) zu schaffen.
Solche intelligenten Netz-/Zählergeräte sind in der Regel batteriebetrieben und benötigen eine weitreichende und robuste drahtlose Kommunikation. Dies ist der Grund für die Nutzung der Sub-GHz-Frequenzen in den freien ISM-Bändern. EN13757-4 spezifiziert die Funkoptionen im 169 MHz, 434 MHz oder 868 MHz Band, je nach Region.

Anwendungen





Vorteile für die Kunden
- „Beinahe Live"-Datenzugriff auf die aktuelle Ressourcennutzung, einschließlich einer Live"-Kostenabschätzung anstelle einer jährlichen Abrechnung
- Vergleich auf Tagesbasis, wenn Daten verfügbar sind
- Keine Kosten für die manuelle Ablesung, kein Gedränge mit einem jährlichen Termin für den Ableser
- Sicher durch Verschlüsselung, nur der Eigentümer der Daten kennt den Schlüssel, der zum Entschlüsseln der Zählermeldungen benötigt wird
- Mehrere Messdienstleister können sich ein einziges Smart Meter Gateway teilen (Wasser, Gas, Strom, Heizkosten, ...)
Nachteile für die Kunden
- Hohe Anfangskosten: Smart-Meter-Gateway und Zähler mit Funkschnittstelle
- Batterielebensdauer erfordert bei batteriebetriebenen Geräten einen Austausch der Geräte alle 7 - 10 Jahre - aus Sicherheitsgründen ist ein "einfacher" Batteriewechsel oft nicht möglich
Antenne
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit