Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Rot |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Mattzinn über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Weiblich |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
cULus Zulassung | E323964 |
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 690368190472 | SPEC | 6 Dateien | 4 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 | |
![]() | 690368190672 | SPEC | 6 Dateien | 6 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 | |
![]() | 690368190872 | SPEC | 6 Dateien | 8 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 | |
![]() | 690368191072 | SPEC | 6 Dateien | 10 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 612690 690001 | |
![]() | 690368191272 | SPEC | 6 Dateien | 12 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 | |
![]() | 690368191472 | SPEC | 6 Dateien | 14 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 | |
![]() | 690368191672 | SPEC | 6 Dateien | 16 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 | |
![]() | 690368191872 | SPEC | 6 Dateien | 18 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 | |
![]() | 690368192072 | SPEC | 6 Dateien | 20 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 | |
![]() | 690368192272 | SPEC | 6 Dateien | 22 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 | |
![]() | 690368192472 | SPEC | 6 Dateien | 24 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 | |
![]() | 690368192672 | SPEC | 6 Dateien | 26 | per Row | Weiblich | Angled | 1.5 | Tube | 690001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 690368190472 | SPEC |
![]() | 690368190672 | SPEC |
![]() | 690368190872 | SPEC |
![]() | 690368191072 | SPEC |
![]() | 690368191272 | SPEC |
![]() | 690368191472 | SPEC |
![]() | 690368191672 | SPEC |
![]() | 690368191872 | SPEC |
![]() | 690368192072 | SPEC |
![]() | 690368192272 | SPEC |
![]() | 690368192472 | SPEC |
![]() | 690368192672 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: