Merkmale
- Keine Firmware vorinstalliert. LoRaWAN® und LoRa® P2P-Protokolle werden unterstützt.
- Funkmodul auf Basis des STM32WLE5CCU6-Chips
- Unterstützt das Frequenzband EU868
- Kleine Bauform: 15 x 16 x 3 mm
- Ultra-niedriger Stromverbrauch von 63,9 nA im Schlafmodus
- 13,4 dBm Ausgangsleistung
- Antennenanschluss entweder über UMRF-Stecker oder RF-Pin (2-in-1-Modul)
- Das Daphnis-I Modul mit installierter Firmware für LoRaWAN® ist auf der gleichen Hardware-Plattform verfügbar.
Anwendung
Smart City / Smart Home
- Smart Parking | Abfall- und Wassermanagement | Smart Metering | Verkehrs- und Parkbeleuchtung | Raumbelegung | Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung | Brand-, Überschwemmungs-, C02-Pegelüberwachung
Agriculture and Healthcare
- Überwachung von Kulturpflanzen und Viehbestand | Bewässerungsmanagement | Gesundheitsüberwachung | Überwachung von Ausrüstung und Infrastruktur
Automotive & Transport
- Logistik- und Transportmanagement | Raumnutzung | Fuhrparküberwachung
Smart Factory / Industrial 4.0
- Vorausschauende Wartung | Supply Chain Management | Umweltüberwachung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2618019382001 | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Kit Oceanus-I | – | – | – | – | – | – | ||
2618011182000 | SPEC | 2 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Oceanus-I | 863 - 870 | 25000 | 2 | 3.6 | 300 | RF pad, UMRF |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2618019382001 | – |
2618011182000 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Angebot |
---|

LoRa® & LoRaWAN®
Was ist der Unterschied zwischen LoRa® und LoRaWAN®?
LoRa® (Long-Range) ist die Bezeichnung für die physikalische Schicht (PHY), die drahtlose Modulation, die für den Aufbau der Kommunikationsverbindung über große Entfernungen verwendet wird. Sie wurde von der Firma Semtech entwickelt. Der Name LoRa® bezieht sich auf die große Reichweite.
LoRaWAN® (Long-Range WAN) ist ein offenes Netzwerkprotokoll, das sichere bidirektionale Kommunikation (Downlink und Uplink), Mobilität und Lokalisierungsdienste ermöglicht und von der LoRa Alliance® standardisiert und gepflegt wird.
Ist LoRaWAN® kostenlos?
Sowohl LoRa® als auch LoRaWAN® sind rechtlich geschützte Bezeichnungen und die Verwendung der Logos ist ohne weitere Genehmigung nicht gestattet. Die Erlaubnis zur Nutzung des LoRa®-Logos muss von Semtech eingeholt werden. Diese kann kostenlos beantragt werden, wenn ein Semtech-Chipsatz verwendet wird. LoRaWAN® ist durch die LoRa Alliance® geschützt. Die Nutzung dieses Logos erfordert eine Mitgliedschaft.
Mitgliedschaftsstufen (jährliche Kosten): Institutionell ($0), Adopter (Start-Up) ($3k), Adopter ($6k), Contributor ($20k), Sponsor ($50k). Quelle (29.10.2024): www.semtech.com/lora; www.lora-alliance.org. Die aktuellen Zahlen finden Sie auf der LoRa Alliance® Website: https://lora-alliance.org/membership/
Was ist ein LoRaWAN® Gateway?
LoRaWAN® Architektur
Ein LoRaWAN®-fähiges Endgerät ist über Funk-Gateways drahtlos mit einem LoRaWAN® verbunden.
Uplink-Übertragung:
Ein LoRaWAN®-Gateway empfängt Nachrichten von einem beliebigen Endgerät und leitet diese Datennachrichten an den LoRaWAN®-Server (LNS) weiter. Es gibt keine feste Zuordnung zwischen einem Endgerät und einem bestimmten Gateway. Stattdessen können mehrere Gateways die gleiche Nachricht von einem einzigen Endgerät empfangen, der LNS führt eine Datendeduplizierung durch und löscht alle Kopien.
Downlink-Übertragung:
Bei der Downlink-Kommunikation wählt der LoRaWAN®-Server (LNS) typischerweise das Gateway aus, das die Nachricht mit dem besten RSSI bei der Übertragung einer Downlink-Nachricht. Das Gateway führt die vom LNS kommenden Übertragungsanforderungen dem LNS und leitet diese Datennachrichten an das Endgerät weiter.